UC-0000000NNDU
-
Behuizing voor ronde connector
1606050
Behuizing voor ronde connector, serie: UC, haaks, Schroefvergrendeling, M23, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 6,5 mm... 14,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag