TU-00000004100
-
Behuizing voor ronde connector
1605881
Behuizing voor ronde connector, serie: TU, recht, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, wanddikte max.: 2,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag