SM-7EPWN8AAD00 - Apparaatconnector voorwand
1605846

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, 4xØ4,4, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM

Productdetails








Compatibele producten