HC-B 24-ESTQ-2,5-48-OLOGO - Contactblok
1605671

Contactblok, bouwgrootte: B24, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373