SF-5EP1N8A90DU - Koppelconnector
1605499

Koppelconnector, recht, kort, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 14 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: kabeldiameters 7,5 mm ... 14 mm betrouwbaar aansluiten