RC-Z2430 - Kabelklemkorf en schermadapter
1604503

Kabelklemkorf en schermadapter, afgeschermd: ja, strengdiameter: 4,1 mm, kabeldiameterbereik: 4,5 mm ... 5,5 mm, serie: NC, RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten