RC-Z2097 - Inzet- en ontgrendelingsgereedschap
1604251

Inzet- en ontgrendelingsgereedschap voor RC-crimpcontacten stift/bus, diameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,56 mm2

Productdetails









Compatibele producten