Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-Z2093 - Kabelwartel
1604247

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 10 mm ... 14 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg13,5, serie: RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails