RC-Z2053 - Kabelwartel
1604218

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 10 mm ... 14 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg13,5, serie: RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten