RC-Z2051 - Kabelwartel
1604213

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 7 mm ... 10 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg9, serie: RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails