RC-63S1N12T0EP
-
Kabelconnector
1603749
M23, Kabelconnector, serie: RC, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag