RC-1RS1N12H000 - Apparaatconnector achterwand
1603184

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241602

Productdetails








Compatibele producten