RC-19S1N12R3EP - Kabelconnector
1602897

M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten