RC-19P1N224300 - Apparaatconnector achterwand
1602687

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+3, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241507

Productdetails








Compatibele producten