RC-17S1N8D0000 - Contactblok
1602282

Contactblok, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails