RC-16S1N124300
-
Apparaatconnector achterwand
1600859
M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241263