RC-16P1N121600
-
Kabelconnector
1600520
M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag