RC-12S2N121400 - Kabelconnector
1599632

M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten