RC-12S1N8AK00N
-
Kabelconnector
1599280
M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, met kunststofmantel, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4,5 mm ... 5,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241069