RC-12S1N122000 - Apparaatconnector voorwand
1598512

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten