RC-12P2N12G500 - Doorvoer achterwand
1598055

M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: tegengesteld, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten