RC-12P1N12C364
-
Doorvoer achterwand
1597167
M23, Doorvoer achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, radiale O-ring, wanddikte max.: 2,5 mm, kabeldiameterbereik: 6,5 mm ... 7,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag