RC-12P1N122200
-
Apparaatconnector voorwand
1596900
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wanddikte min.: 1 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag