RC-12P1N120000 - Contactblok
1596856

Contactblok, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, serie: RC, CA, NC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten