RC-09S1N122200 - Apparaatconnector voorwand
1595821

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wanddikte min.: 1 mm, polarisatie: N

Productdetails








Compatibele producten