RC-07S1NA20000 - Contactblok
1594788

Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, serie: RC, TU, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails