RC-06S1N8B0000 - Contactblok
1594145

Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten