RC-06S1N1280R9
-
Kabelconnector
1593786
M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag