RC-0000000K0FZ
-
Behuizing voor ronde connector
1592865
Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, met kunststofmantel, Schroefvergrendeling, M23, afgeschermd: ja, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag