RC-0000000H000
-
Behuizing voor ronde connector
1592833
Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, axiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag