RC-0000000C0FZ - Behuizing voor ronde connector
1592790

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus/stift, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, wanddikte max.: 2,5 mm, kabeldiameterbereik: 2 mm... 10,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten