RC-00000002300 - Behuizing voor ronde connector
1592577

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten