RC-00000002200 - Behuizing voor ronde connector
1592574

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, wanddikte min.: 1 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten