RC-00000002100
-
Behuizing voor ronde connector
1592573
Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag