PV-14P1N22HG00 - Apparaatconnector achterwand
1592501

Apparaatconnector achterwand, recht, Schroefvergrendeling, M16, aantal polen: 14, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: nee, aantal polen: 14, aansluitmethode: soldeerstiften, serie: PV, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails