NC-0000000KSFZ
-
Behuizing voor ronde connector
1592030
Behuizing voor ronde connector, serie: NC, recht, met kunststofkap, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 10,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag