HC-28P1N124300
-
Apparaatconnector achterwand
1590408
Apparaatconnector achterwand, recht, Schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 28, type contactaansluiting: Stift, radiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 28, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag