HC-26P1N122300 - Apparaatconnector voorwand
1590276

Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 26, type contactaansluiting: Stift, vlakke afdichting, afgeschermd: ja, aantal polen: 26, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails