VC-AMS 6-PE - Contactblok
1583555

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 6, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling