HC-K10/26-EBUC
-
Contactblok
1580535
Contactblok, aantal polen: 10+16+10+2PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 10, stuurcontacten: 26, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2
Productdetails
| Algemeen | Voor HEAVYCON-ADVANCE en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B16, krimpcontacten: CK 1,6-ED... (niet bij de levering inbegrepen) |
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-K |
| bouwvorm | B16 |
| B32 | |
| stekerbeeld | 10+16+10+2PE |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| Aantal vermogenscontacten | 10 |
| Aantal stuurcontacten | 26 |
| contacttype | gedraaid |
| Afgeschermd | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| lengte | 84 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 77,5 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| nominale spanning (III/3) | 250 V (pool 5-9 / 28-32) |
| 400 V (pool 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
| 1000 V (pool 14-23) | |
| test-stootspanning | 4 kV (pool 5-9 / 28-32) |
| 6 kV (pool 1-4 / 10-13 / 24-27 / 33-36) | |
| 8 kV (pool 14-23) | |
| Nominale stroom | 10 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PA |
| normen / bepalingen | PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 125 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 125 °C |
| bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PA: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1580535 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABA |
| Productcode | AF7ABA |
| GTIN | 4046356463317 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,35 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-CP-CK1.6-PL - Polarisatie-element 1095422
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpcontact 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpcontact 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpcontact 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpcontact 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpcontact 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674985
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem