EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40030930| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | ||||
QUICKON-kabelverbinder, 4-polig, aansluitdoorsnede 0,34-0,75 mm2, klantspecifieke uitvoering
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | ||||