SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - verdelerbox
1555541

verdelerbox, toepassing: Levensmiddelenindustrie, aansluitmethode: M12-busconnector Roestvaststaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats