Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-17P- 1,5-PVC/FR SCO - Sensor-/actorkabel
1555389

Sensor-/actorkabel, 17-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren