SACC-M12MS-5CON-PG 7-VA - Connector
1553187

Connector, Universeel, 5-polig, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders