SACC-FR-5CON-PG 9-M SCO
-
Connector
1543414
Connector, Universeel, 5-polig, bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Montage-instructie | Het poolschema is in het 90°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
sensortype | Universeel |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
kabeluitgang | haaks |
Pg-wartel | Pg9 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 35 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 6 mm ... 8 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 20 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | CuSnZn |
materiaal contactblok | PA |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (zonder adereindhuls) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (met adereindhuls) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (massief) | |
Aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 18 (zonder adereindhuls) |
26 ... 20 (met adereindhuls) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
0,2 Nm (Schroefklemmen) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer met wartelbehuizing) |
test-stootspanning | 1,5 kV |
Contactweerstand | ≤ 8 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | haaks |
schroefdraadsoort kop | M12 |
type vergrendeling kop | SPEEDCON |
polarisatie | A |
Signaalsoort/categorie | Universeel |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1543414 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CAA |
Productcode | AF2CAA |
GTIN | 4046356097567 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,48 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,92 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 91992329-e7d6-4c87-b928-4a1f3e7e0eed |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,848 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-100,0-186/0,75 - Kabelrol 1535590
-
A 0,25- 5 - Adereindhuls 3202465
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Perstang 1212046
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem