SACC-M12FSB-5CON-PG 9 - Dataconnector
1533699

Dataconnector, 5-polig, bus recht M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders