SACC-E-M5FS-4CON-M5/0,5
-
Apparaatconnector voorwand
1530618
Apparaatconnector voorwand, 4-polig, bus, recht, M5, A-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-litzendraad
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid