SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Apparaatconnector achterwand
1529807

Apparaatconnector achterwand, 8-polig, Stift, recht, M12-Standaard, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen