SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH
-
Sensor-/actorkabel
1518478
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: B, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: B, kabellengte: 0,13 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen