SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO
-
Bussysteemkabel
1517916
Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, meigroen RAL 6017, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: B, kabellengte: 2 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| sensortype | INTERBUS |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | B |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | INTERBUS |
| Signaalsoort/categorie | INTERBUS, 16 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 16 Mbit/s |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (bus) | YE (DO) |
| 2 (bus) | GN (DO) | |
| 3 (bus) | GY (DI) | |
| 4 (bus) | PK (DI) | |
| 5 (bus) | BN (GND) | |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 2 m |
| INTERBUS [900] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| aantal polen | 6 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | INTERBUS [900] |
| Aderopbouw | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 3x 2x 0,22 mm² |
| kabelbuitendiameter | 8,00 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | meigroen RAL 6017 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | groen-geel, wit-bruin, grijs-roze |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 3 aderparen tot kern getwist |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | < 250,00 mΩ/m (bij 30 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 159,80 Ω/km |
| Impedantie | 120 Ω ±20 % (bij 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (bij 1 MHz) | |
| kabelcapaciteit | ≤ 60 nF/km (bij 800 Hz) |
| nominale spanning kabel | 250 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 1500 Veff |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 Veff |
| minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 60 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 120 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 120 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 1,6 m/s, Versnelling: 3,2 m/s² |
| Overspraakdemping (NEXT) | ≥ 61 dB (bij 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (bij 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (bij 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (bij 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (bij 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (bij 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (bij 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (bij 20 MHz) | |
| schermdemping | ≤ 15 dB/km (bij 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (bij 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (bij 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (bij 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (bij 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (bij 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (bij 20 MHz) | |
| vlambestendigheid | volgens VDE 0472 deel 4, testmethode B |
| volgens IEC 60332-1 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1517916 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CKB |
| Productcode | AF1CKB |
| GTIN | 4017918968038 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 168,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 164,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,881 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem